为了达到EN 61800-3规定的极限值级别C2,必须遵守表格中所列出的措施。
为了符合干扰辐射类别C2的要求,根据所使用的进线滤波器,输出级的数量和轴组中的总导线长度是有限制的,具体见下表。
供电模块
进线滤波器
最大数量
总导线长度
轴模块 (MDA/MDD)
轴一个双轴模块相当于2个单轴模块(输出级)
SEW-EURODRIVE
的电缆
其他制造商的电缆
MDP92A-0250-503-4-S00
NF0420-513
15
16
600 m
400 m
NF0910-523
30
800 m