Emissioni di disturbi

Per ottenere la classe di valore limite C2 secondo EN 61800-3 è necessario rispettare le misure elencate nella tabella.

Per rispettare la categoria di emissione disturbi C2 in funzione del filtro di rete utilizzato va limitato il numero degli stadi finali e la lunghezza complessiva del conduttore nel blocco asse, vedi tabella seguente.

Modulo di alimentazione

Filtro di rete

Numero massimo

Lunghezza complessiva del conduttore

Moduli asse (MDA/MDD)

AssiUn modulo a doppio asse viene valutato come 2 moduli ad asse singolo (stadi finali)

Cavi di

SEW‑EURODRIVE

Cavi di altri produttori

MDP92A-0250-503-4-S00

NF0420-513

15

16

600 m

400 m

NF0910-523

15

30

800 m

400 m