Störaussendungen
Um die Grenzwertklasse C2 gemäß EN 61800-3 zu erreichen, sind die in der Tabelle aufgeführten Maßnahmen einzuhalten.
Für die Einhaltung der Störaussendungskategorie C2 ist abhängig vom verwendeten Netzfilter die Anzahl der Endstufen und die Summenleitungslänge im Achsblock begrenzt, siehe folgende Tabelle.
Versorgungsmodul | Netzfilter | Maximale Anzahl | Summenleitungslänge | ||
|---|---|---|---|---|---|
Achsmodule (MDA/MDD) | AchsenEin Doppelachsmodul wird wie 2 Einachsmodule gewertet | Kabel von SEW-EURODRIVE | Kabel anderer Hersteller | ||
MDP92A-0250-503-4-S00 | NF0420-513 | 15 | 16 | 600 m | 400 m |
NF0910-523 | 15 | 30 | 800 m | 400 m | |