Emissões de interferências
Para atingir a classe de valor máximo C2 de acordo com EN 61800-3, devem ser observadas as medidas listadas na tabela.
Para cumprir a categoria de emissão de interferência C2, o número de estágios de saída e o comprimento total do cabo no bloco de eixos são limitados dependendo do filtro de rede usado, consultar a tabela a seguir.
Módulo de rede | Filtro de rede | Número máximo | Comprimento total do condutor | ||
|---|---|---|---|---|---|
Módulos de eixo (MDA/Módulo de eixo duplo) | EixosUm módulo de eixo duplo é avaliado como 2 módulos de eixo único | Cabo de SEW‑EURODRIVE | Cabos de outros fabricantes | ||
MDP92A-0250-503-4-S00 | NF0420-513 | 15 | 16 | 600 m | 400 m |
NF0910-523 | 15 | 30 | 800 m | 400 m | |