Instalação conforme EMC de acordo com EN 61800-3

Os conversores de aplicação MOVIDRIVE® destinam-se como componentes para instalação em máquinas e sistemas. Eles atendem ao padrão EMC EN 61800-3 "Acionamentos elétricos de velocidade variável".

Observando a instalação conforme EMC, verifica-se o cumprimento dos respectivos pré-requisitos para uma marca CE com base na diretriz EMC 2014/30/UE.