Proteção da resistência de frenagem contra sobrecarga térmica
Para evitar a destruição térmica da resistência de frenagem e danos consequentes, a resistência de frenagem deve ser monitorada termicamente.
Isso pode ser implementado através de uma resistência de frenagem BW...-T com um interruptor de temperatura interno ou usando um relé de sobrecarga térmico externo.
Se o dispositivo de monitoração térmico detectar uma sobrecarga, o módulo de rede responde e evita que mais energia seja extraída da rede elétrica.
Ao mesmo tempo, a conexão ao acumulador de energia é desconectada. A aplicação é desligada. A resistência de frenagem pode esfriar. O esquema de ligação para esta situação pode ser encontrado no capítulo Proteção da resistência de frenagem contra sobrecarga térmica.
Conectar um módulo de rede MDP90A com resistência de frenagem a uma fonte chaveada de 24 V com conexão à rede de alimentação.
Resistores de frenagem planos e resistores PTC são intrinsecamente seguros e, portanto, não requerem monitoração térmica adicional.