Schutz des Bremswiderstands gegen thermische Überlastung
Um die thermische Zerstörung des Bremswiderstands und Folgeschäden zu vermeiden, muss der Bremswiderstand thermisch überwacht werden.
Das kann entweder über einen Bremswiderstand BW...-T mit internem Temperaturschalter oder über ein externes thermisches Überlastrelais realisiert werden.
Sofern die thermische Überwachungseinrichtung eine Überlast erfasst, reagiert das Versorgungsmodul darauf und verhindert, dass weitere Energie aus dem Stromnetz bezogen wird.
Gleichzeitig wird die Verbindung zum Energiespeicher getrennt. Die Applikation kommt zum Stillstand. Der Bremswiderstand kann sich abkühlen. Das Schaltbild zu diesem Sachverhalt finden Sie im Kapitel Schutz des Bremswiderstands gegen thermische Überlastung.
Schließen Sie ein Versorgungsmodul vom Typ MDP90A mit Bremswiderstand an ein 24-V-Schaltnetzteil mit Netzanschluss an.
Flachbauwiderstände und PTC-Widerstände sind eigensicher ausgeführt und benötigen deshalb keine zusätzliche thermische Überwachung.