Beveiliging van de remweerstand tegen thermische overbelasting

Om de thermische beschadiging van de remweerstand en gevolgschade te voorkomen, moet de remweerstand thermisch bewaakt worden.

Dat kan via een remweerstand BW...-T met interne temperatuurschakelaar of via een extern thermisch overbelastingsrelais.

Op het moment dat de thermische bewakingsinrichting een overbelasting registreert, reageert de voedingsmodule daarop en voorkomt dat er nog meer energie uit het stroomnet gehaald wordt.

Tegelijkertijd wordt de verbinding met de energieopslag gescheiden. De applicatie komt tot stilstand. De remweerstand kan afkoelen. Het schema dat bij dit proces hoort, vindt u in het hoofdstuk Beveiliging van de remweerstand tegen thermische overbelasting.

Sluit een voedingsmodule van het type MDP90A met remweerstand aan op een 24V-schakelvoedingseenheid met netaansluiting.

Platte weerstanden en PTC-weerstanden zijn intrinsiek veilig en hebben daarom geen extra thermische bewaking nodig.