Kabel naar remweerstand

Gebruik uitsluitend afgeschermde kabels.

De kabeldoorsnede is afhankelijk van de uitschakelstroom IF.

De nominale spanning van de kabel moet minstens U0/U = 450 V/750 V bedragen.

De maximaal toegestane kabellengte tussen de regelaar/voedingsmodule en de remweerstand bedraagt 100 m.

Bij de aansluiting van de remweerstand aan de bijbehorende beveiligingsinrichting, wordt de afscherming van de toevoerleiding via een extra schermklem geleid.