Cabo para a resistência de frenagem

Utilizar apenas cabos blindados.

A seção transversal do cabo depende da corrente de disparo IF.

A tensão nominal do cabo deve ser no mínimo U0/U = 450 V/750 V.

O comprimento máximo admissível do cabo entre o conversor/módulo de rede e a resistência de frenagem é de 100 m.

Ao conectar a resistência de frenagem ao seu dispositivo de proteção, passar a blindagem do cabo de alimentação através de uma presilha de fixação de blindagem adicional.