Linea di alimentazione della resistenza di frenatura
Usare esclusivamente cavi schermati.
La sezione del cavo dipende dalla corrente di sgancio IF.
La tensione di targa del cavo deve essere minimo di U0/U = 450 V/750 V.
La lunghezza massima ammessa del cavo fra convertitore di frequenza/modulo di alimentazione e resistenza di frenatura è di 100 m.
Durante il collegamento della resistenza di frenatura al relativo dispositivo di protezione condurre la schermatura della linea di alimentazione attraverso un morsetto di schermatura supplementare.