保护制动电阻,防止热过载

为了避免制动电阻由于热过载而损坏以及后续损伤,必须对制动电阻进行热监控。

这一目的可通过带内部温度开关的制动电阻BW...-T或外部热过载继电器来实现。

如果热监控装置检测到过载,供电模块就会做出反应,并阻止继续从电网中获取电能。

同时,将断开与蓄能器的连接。应用停止。制动电阻会冷却下来。这种情况下的接线图参见保护制动电阻,防止热过载一章。

将带制动电阻的MDP90A型供电模块连接到带电源连接的24 V开关电源上。

扁形电阻和PTC热敏电阻采用本安型设计,因此无需额外的热监控。