按照EN 61800-3标准进行符合EMC准则的安装
MOVIDRIVE®应用变频器应安装在机器和设备内使用。它们符合EMC产品标准EN 61800‑3“可调速电气驱动装置”。
如果遵循EMC准则的安装要求,则表示满足使用CE标志(基于EMC准则2014/30/EU)的前提条件。
更多的信息
MOVIDRIVE®应用变频器应安装在机器和设备内使用。它们符合EMC产品标准EN 61800‑3“可调速电气驱动装置”。
如果遵循EMC准则的安装要求,则表示满足使用CE标志(基于EMC准则2014/30/EU)的前提条件。