Collegamento di una resistenza di scarico al circuito intermedio
Per lo scarico dell'accumulatore di energia del tipo MDC90A-0120-.. mediante resistenza di scarico esistono due possibilità. La resistenza di scarico può essere collegata al chopper di frenatura del modulo di alimentazione MDP92A o direttamente al circuito intermedio. Il collegamento al circuito intermedio offre il vantaggio che lo scarico può avvenire anche quando il chopper di frenatura non è disponibile a causa di un difetto dell'unità o una tensione di alimentazione mancante.
Per il collegamento della resistenza di scarico al circuito intermedio va prevista la possibilità di collegare al circuito intermedio e staccare da esso manualmente o tramite un controllo, la resistenza.
Utilizzare per lo scarico di 1-2 accumulatori di energia del tipo MDC90A-0120-.. la resistenza di scarico della tabella seguente. Utilizzare per lo scarico di 3-4 accumulatori di energia del tipo MDC90A-0120-.. due resistenze di scarico collegate in serie di questo tipo.
Resistenza di scarico | Codice | Resistenza in Ω | Potenza continua in kW | A sicurezza intrinseca |
|---|---|---|---|---|
BW150-002 | 8281637 | 150 | 0.2 | sì |