Tabella delle resistenze di scarico e di frenatura

Le seguenti resistenze di scarico e di frenatura sono previste per il collegamento al chopper di frenatura del modulo di alimentazione MDP92A. Altre resistenze di scarico e di frenatura sono parimenti ammesse purché presentino una resistenza di minimo 10 Ohm e siano previste per il funzionamento con un convertitore di frequenza e una tensione di rete di 500 V AC.

I dati tecnici sono validi nel campo di temperatura da -20°C a +40°C.

Con temperature ambiente di oltre +40°C deve essere ridotta la potenza continua del 4% per ogni 10 K. La corrente di sgancio deve essere ridotta del 2% per ogni 10 K. Non va superata la temperatura ambiente di 80°C.

Resistenza di scarico e di frenatura

Codice

Resistenza

Potenza continua

Potenza di picco

Corrente di sgancio

A sicurezza intrinseca

 

 

Ω

kW

kW

A

 

BW010-024

17983266

10

2.4

 

15.5

no

BW010-050-T

17983274

10

5.0

 

22.4

no

BW010-108-T

19155298

10

10.8

 

32.9

no

BW012-016

18213243

12

1.6

56

11.5

no

BW012-024

17983894

12

2.4

56

14.1

no

BW012-050-T

18201407

12

5.0

56

20.4

no

BW015-016

17983258

15

1.6

 

10.3

no

BW015-042-T

19155328

15

4.2

 

46.7

no

BW015-075-T

19155271

15

7.5

 

22.4

no

BW027-016-T

17983215

27

1.6

25

7.7

no

BW027-024-T

17983231

27

2.4

25

9.4

no

BW027-042-T

19155301

27

4.2

 

12.5

no

BW047-002

08281661

47

0.2

14

1.6

BW047-010-T

17983207

47

1.0

14

4.6

no

BW100-001

8281718

100

0.1

 

0.8

BW100-002

8281653

100

0.2

 

1.0

BW100-002/M

25664514

100

0.15

 

1.2

no

BW100-006-T

18204198

100

0.6

 

2.4

no

BW120-001

18176011

120

0.1

 

-

BW147-T

18201342

47

1.2

 

5.1

no

BW150-006-T

17969565

150

0.6

 

2.0

no

BW168-T

18201334

68

0.8

 

3.4

no

BW247-T

18200842

47

2.0

 

6.5

no

BW268-T

18204171

68

1.2

 

4.2

no

BW915-T

18204139

15

16

 

32.7

no