Tabela de resistências de frenagem e de descarga
As seguintes resistências de frenagem e descarga destinam-se à conexão ao chopper de frenagem do módulo de rede MDP92A. Outras resistências de frenagem e de descarga também são permitidas, desde que tenham uma resistência de pelo menos 10 ohms e sejam destinadas à operação com conversor de frequência em tensão de entrada de 500 VCA.
Os dados técnicos aplicam-se na faixa de temperatura de -20 °C a +40 °C.
A temperaturas ambientes acima de +40 °C, a potência contínua deve ser reduzida em 4% a cada 10 K. A corrente de disparo deve ser reduzida em 2% a cada 10 K. A temperatura ambiente máxima de 80 °C não pode ser ultrapassada.
Resistência de frenagem/descarga | Código | Resistor (componente) | Potência contínua | Pico de potência | Corrente de disparo | Intrinsecamente seguro |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Ω | kW | kW | A |
|
BW010-024 | 17983266 | 10 | 2.4 |
| 15.5 | não |
BW010-050-T | 17983274 | 10 | 5.0 |
| 22.4 | não |
BW010-108-T | 19155298 | 10 | 10.8 |
| 32.9 | não |
BW012-016 | 18213243 | 12 | 1.6 | 56 | 11.5 | não |
BW012-024 | 17983894 | 12 | 2.4 | 56 | 14.1 | não |
BW012-050-T | 18201407 | 12 | 5.0 | 56 | 20.4 | não |
BW015-016 | 17983258 | 15 | 1.6 |
| 10.3 | não |
BW015-042-T | 19155328 | 15 | 4.2 |
| 46.7 | não |
BW015-075-T | 19155271 | 15 | 7.5 |
| 22.4 | não |
BW027-016-T | 17983215 | 27 | 1.6 | 25 | 7.7 | não |
BW027-024-T | 17983231 | 27 | 2.4 | 25 | 9.4 | não |
BW027-042-T | 19155301 | 27 | 4.2 |
| 12.5 | não |
BW047-002 | 08281661 | 47 | 0.2 | 14 | 1.6 | sim |
BW047-010-T | 17983207 | 47 | 1.0 | 14 | 4.6 | não |
BW100-001 | 8281718 | 100 | 0.1 |
| 0.8 | sim |
BW100-002 | 8281653 | 100 | 0.2 |
| 1.0 | sim |
BW100-002/M | 25664514 | 100 | 0.15 |
| 1.2 | não |
BW100-006-T | 18204198 | 100 | 0.6 |
| 2.4 | não |
BW120-001 | 18176011 | 120 | 0.1 |
| - | sim |
BW147-T | 18201342 | 47 | 1.2 |
| 5.1 | não |
BW150-006-T | 17969565 | 150 | 0.6 |
| 2.0 | não |
BW168-T | 18201334 | 68 | 0.8 |
| 3.4 | não |
BW247-T | 18200842 | 47 | 2.0 |
| 6.5 | não |
BW268-T | 18204171 | 68 | 1.2 |
| 4.2 | não |
BW915-T | 18204139 | 15 | 16 |
| 32.7 | não |