Tabel van de rem- en ontlaadweerstanden
De volgende rem- en ontlaadweerstanden zijn bedoeld voor de aansluiting aan de remchopper van de voedingsmodule MDP92A. Andere rem- en ontlaadweerstanden zijn eveneens toegestaan, voor zover ze een weerstand van minstens 10 ohm hebben en geschikt zijn voor het bedrijf met een frequentieregelaar op een netspanning van 500 VAC.
De technische gegevens gelden binnen een temperatuurbereik van -20 °C tot +40 °C.
Bij omgevingstemperaturen van meer dan +40 °C moet het continuvermogen 4% per 10 K gereduceerd worden. De uitschakelstroom moet met 2% per 10 K gereduceerd worden. De maximale omgevingstemperatuur van 80°C mag niet worden overschreden.
Rem-/ontlaadweerstand | Artikelnummer | Weerstand | Continuvermogen | Piekvermogen | Uitschakelstroom | Intrinsiek veilig |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Ω | kW | kW | A |
|
BW010-024 | 17983266 | 10 | 2.4 |
| 15.5 | nee |
BW010-050-T | 17983274 | 10 | 5.0 |
| 22.4 | nee |
BW010-108-T | 19155298 | 10 | 10.8 |
| 32.9 | nee |
BW012-016 | 18213243 | 12 | 1.6 | 56 | 11.5 | nee |
BW012-024 | 17983894 | 12 | 2.4 | 56 | 14.1 | nee |
BW012-050-T | 18201407 | 12 | 5.0 | 56 | 20.4 | nee |
BW015-016 | 17983258 | 15 | 1.6 |
| 10.3 | nee |
BW015-042-T | 19155328 | 15 | 4.2 |
| 46.7 | nee |
BW015-075-T | 19155271 | 15 | 7.5 |
| 22.4 | nee |
BW027-016-T | 17983215 | 27 | 1.6 | 25 | 7.7 | nee |
BW027-024-T | 17983231 | 27 | 2.4 | 25 | 9.4 | nee |
BW027-042-T | 19155301 | 27 | 4.2 |
| 12.5 | nee |
BW047-002 | 08281661 | 47 | 0.2 | 14 | 1.6 | ja |
BW047-010-T | 17983207 | 47 | 1.0 | 14 | 4.6 | nee |
BW100-001 | 8281718 | 100 | 0.1 |
| 0.8 | ja |
BW100-002 | 8281653 | 100 | 0.2 |
| 1.0 | ja |
BW100-002/M | 25664514 | 100 | 0.15 |
| 1.2 | nee |
BW100-006-T | 18204198 | 100 | 0.6 |
| 2.4 | nee |
BW120-001 | 18176011 | 120 | 0.1 |
| - | ja |
BW147-T | 18201342 | 47 | 1.2 |
| 5.1 | nee |
BW150-006-T | 17969565 | 150 | 0.6 |
| 2.0 | nee |
BW168-T | 18201334 | 68 | 0.8 |
| 3.4 | nee |
BW247-T | 18200842 | 47 | 2.0 |
| 6.5 | nee |
BW268-T | 18204171 | 68 | 1.2 |
| 4.2 | nee |
BW915-T | 18204139 | 15 | 16 |
| 32.7 | nee |