Voedingsmodule MDP92A-0250

Het gebruik van een remweerstand is alleen nodig als tijdens het bedrijf generatorische bedrijfstoestanden bereikt worden en de generatorische energie niet in alle bedrijfstoestanden compleet door de energieopslag kan worden opgenomen. Bij alleen het motorische bedrijf is geen remweerstand nodig.

De remweerstand kan ook voor de ontlading van de energieopslag worden gebruikt. Dat is vooral zinvol, als de energieopslag, met het oog op het systeem, regelmatig of voor servicedoeleinden snel en ongecompliceerd ontladen moet worden.