Modulo di alimentazione MDP92A-0250

L'impiego di una resistenza di frenatura è richiesta solo se durante il funzionamento vengono raggiunti stati di funzionamento rigenerativi e l'energia rigenerativa non può essere assorbita completamente dall'accumulatore di energia in tutti gli stati di funzionamento. Nel funzionamento puramente motorico non è richiesta la resistenza di frenatura.

In alternativa, la resistenza di frenatura può essere utilizzata anche per scaricare l'accumulatore di energia. Ciò è particolarmente utile quando l'accumulatore di energia deve essere scaricato regolarmente in modo rapido e semplice per ragioni di sistema o per scopi di assistenza.