Módulo de rede MDP92A-0250

O uso de uma resistência de frenagem somente é necessária, se os estados operacionais em modo gerador forem alcançados durante a operação, e a energia regenerativa não puder ser completamente absorvida pelo acumulador de energia em todos os estados operacionais. Na operação em modo motor puro, não é necessário uma resistência de frenagem.

Alternativamente, a resistência de frenagem também pode ser usada para descarregar o acumulador de energia. Isso é bastante útil quando o acumulador de energia precisa ser descarregado de forma rápida e fácil regularmente ou para fins de manutenção.