制动电阻和放电电阻的表格

下列制动电阻和放电电阻用于连接至供电模块MDP92A的制动斩波器。也可使用其他制动电阻和放电电阻,但前提是其电阻值至少应为10 Ohm,并且适用于与电源电压为500 VAC的变频器组合运行。

技术数据适用于-20 °C至+40 °C的温度范围。

如果环境温度高于+40 °C,则必须降低持续功率,降低幅度为每10 K 4 %。必须降低跳闸电流,降低幅度为每10 K 2 %。环境温度最高不能超过80 °C。

制动电阻/放电电阻

部件号

电阻

持续功率

峰值功率

启动电流

本安型

 

 

Ω

kW

kW

A

 

BW010-024

17983266

10

2.4

 

15.5

BW010-050-T

17983274

10

5.0

 

22.4

BW010-108-T

19155298

10

10.8

 

32.9

BW012-016

18213243

12

1.6

56

11.5

BW012-024

17983894

12

2.4

56

14.1

BW012-050-T

18201407

12

5.0

56

20.4

BW015-016

17983258

15

1.6

 

10.3

BW015-042-T

19155328

15

4.2

 

46.7

BW015-075-T

19155271

15

7.5

 

22.4

BW027-016-T

17983215

27

1.6

25

7.7

BW027-024-T

17983231

27

2.4

25

9.4

BW027-042-T

19155301

27

4.2

 

12.5

BW047-002

08281661

47

0.2

14

1.6

BW047-010-T

17983207

47

1.0

14

4.6

BW100-001

8281718

100

0.1

 

0.8

BW100-002

8281653

100

0.2

 

1.0

BW100-002/M

25664514

100

0.15

 

1.2

BW100-006-T

18204198

100

0.6

 

2.4

BW120-001

18176011

120

0.1

 

BW147-T

18201342

47

1.2

 

5.1

BW150-006-T

17969565

150

0.6

 

2.0

BW168-T

18201334

68

0.8

 

3.4

BW247-T

18200842

47

2.0

 

6.5

BW268-T

18204171

68

1.2

 

4.2

BW915-T

18204139

15

16

 

32.7