Tabelle der Brems- und Entladewiderstände

Folgende Brems- und Entladewiderstände sind für den Anschluss an den Brems-Chopper des Versorgungsmoduls MDP92A vorgesehen. Andere Brems- und Entladewiderstände sind ebenfalls zulässig, sofern sie einen Widerstand von mindestens 10 Ohm aufweisen und sie für den Betrieb mit einem Frequenzumrichter an einer Netzspannung von 500 VAC vorgesehen sind.

Die technischen Daten gelten im Temperaturbereich von -20 °C bis +40 °C.

Bei Umgebungstemperaturen von über +40 °C muss die Dauerleistung um 4 % je 10 K reduziert werden. Der Auslösestrom muss um 2 % je 10 K reduziert werden. Eine maximale Umgebungstemperatur von 80 °C darf nicht überschritten werden.

Brems-/Entladewiderstand

Sachnummer

Widerstand

Dauerleistung

Spitzenleistung

Auslösestrom

Eigensicher

 

 

Ω

kW

kW

A

 

BW010-024

17983266

10

2.4

 

15.5

nein

BW010-050-T

17983274

10

5.0

 

22.4

nein

BW010-108-T

19155298

10

10.8

 

32.9

nein

BW012-016

18213243

12

1.6

56

11.5

nein

BW012-024

17983894

12

2.4

56

14.1

nein

BW012-050-T

18201407

12

5.0

56

20.4

nein

BW015-016

17983258

15

1.6

 

10.3

nein

BW015-042-T

19155328

15

4.2

 

46.7

nein

BW015-075-T

19155271

15

7.5

 

22.4

nein

BW027-016-T

17983215

27

1.6

25

7.7

nein

BW027-024-T

17983231

27

2.4

25

9.4

nein

BW027-042-T

19155301

27

4.2

 

12.5

nein

BW047-002

08281661

47

0.2

14

1.6

ja

BW047-010-T

17983207

47

1.0

14

4.6

nein

BW100-001

8281718

100

0.1

 

0.8

ja

BW100-002

8281653

100

0.2

 

1.0

ja

BW100-002/M

25664514

100

0.15

 

1.2

nein

BW100-006-T

18204198

100

0.6

 

2.4

nein

BW120-001

18176011

120

0.1

 

-

ja

BW147-T

18201342

47

1.2

 

5.1

nein

BW150-006-T

17969565

150

0.6

 

2.0

nein

BW168-T

18201334

68

0.8

 

3.4

nein

BW247-T

18200842

47

2.0

 

6.5

nein

BW268-T

18204171

68

1.2

 

4.2

nein

BW915-T

18204139

15

16

 

32.7

nein