在直流侧连接放电电阻
对于借助放电电阻为MDC90A-0120-..型蓄能器放电,有两种方式可选。放电电阻可连接至供电模块MDP92A的制动斩波器,或者直接连接至直流侧。连接至直流侧的好处在于,如果制动斩波器由于设备缺陷或电源电压缺失而无法使用,也可进行放电。
对于放电电阻与直流侧的连接,请采取措施确保能够通过手动或通过控制器来将电阻连接至直流侧或与其断开。
对于1至2个MDC90A-0120-..型蓄能器的放电,请使用下表中的放电电阻。对于3至4个MDC90A-0120-..型蓄能器的放电,请使用两个串联的该类型的放电电阻。
放电电阻 | 部件号 | 电阻 单位:Ω | 持续功率 单位kW | 本安型 |
|---|---|---|---|---|
BW150-002 | 8281637 | 150 | 0.2 | 是 |