Schaltnetzteil-Modul mit AC- und DC-Versorgung
Das Schaltnetzteil-Modul MDS90A kann in Kombination mit einem Versorgungsmodul mit geregelter Zwischenkreisspannung MDP92A-.. eingesetzt werden. Wird dabei statt der Versorgung über das Signal +UB des MDP92A-.. ein separater Netzanschluss genutzt, sehen Sie ein Öffnerschütz in der Netzzuleitung vor.
Bei der Kombination des Schaltnetzteil-Moduls mit einem Modul MDP90A-.., MDR91A oder MDR90/91B-.. ist dieses Öffnerschütz nicht notwendig.
Für das Öffnerschütz gelten folgende Anforderungen:
Anforderung | Wert |
|---|---|
Nennspannung | Netznennspannung |
Nennstrom | ≥ 6 A |
Abfallzeit (Schließen) bei Wegfall der 24-V-Ansteuerung | < 22 ms |
Überspannungsschutz Spulenspannung erforderlich? | ja |
Gebrauchskategorie | AC3 |
Benötigte Spulenspannung | 24 V |
Die elektrische Lebensdauer muss bei der Wahl eines AC-Schützes bezüglich benötigter Schalthäufigkeit mit berücksichtigt werden. Je nach Einsatzgebiet ist eine regelmäßige Wartung erforderlich.
Über den Steckkontakt X19 wird ein Öffnerschütz angesteuert, wenn das Netzteil über eine ausreichende DC-Versorgung aus dem Zwischenkreis betrieben wird. Dieses Öffnerschütz trennt das Netzteil von der AC-Versorgungsleitung, damit es aus EMV-technischen Gründen vom Netzbezug getrennt ist. Das Öffnerschütz ist nicht dafür geeignet, den Achsblock sicher spannungsfrei zu schalten.
Der Anschluss ist in folgendem Schaltbild dargestellt:

[1] | Netzschütz (Öffnerschütz) |
Zwischenkreisspannung | Spannung an X19 |
|---|---|
≥ DC 218 V (ansteigend) | 24 V |
≤ DC 200 V (abfallend) | 0 V |
Beim Einsatz eines Netzschützes muss mindestens ein Kondensatormodul MDC90A-0120-.. als Speicher eingesetzt werden.
Zusätzlich darf ab einer Zwischenkreisspannung von ≤ 200 V nur noch das Schaltnetzteil-Modul versorgt werden und keine weiteren Verbraucher im Zwischenkreis aktiv sein. Andernfalls kann die zuverlässige Umschaltung ohne Unterbrechung der 24-V-Ausgangsspannung nicht gewährleistet werden.