Torques de aperto permitidos
União aparafusada | Torques de aperto em Nm | ||||
|---|---|---|---|---|---|
MDP92A- | MDE90A- | MDC90A- | MDS90A- | ||
0250 | 0750 | 0120 | 0054 | ||
Conexão à rede de alimentação | X1 | 1.7 – 1.8 | - | - | - |
Conexão do circuito intermediário | X4 | 3 – 4 | 3 – 4 | 3 – 4 | 3 – 4 |
Conexão de armazenamento | X4_B | 3 – 4 | – | 3 – 4 | – |
Conexão PE | PE | 3 – 4 | 3 – 4 | 3 – 4 | 3 – 4 |
Carcaça PE | PE | 3 – 4 | 3 – 4 | 3 – 4 | 1.2 – 1.5 |
Conexão da fonte de alimentação de 24 V | X5 | 1.2 – 1.5 | 1.2 – 1.5 | 1.2 – 1.5 | 1.2 – 1.5 |
Parafuso de contato para redes TN/IT | EMC | 1 – 1.2 | - | 1 – 1.2 | 1 – 1.2 |
Conexão multifuncional | X12 | - | 1.7 – 1.8 | - | - |
Conexão do circuito intermediário Lado B | X13 | - | 3 – 4 | - | - |
Tampa de proteção |
| 0.6 – 0.8 | 0.6 – 0.8 | 0.6 – 0.8 | 0.6 – 0.8 |
Observar as informações da diretriz VDI 2230-1 para determinar os torques de aperto para montagem da unidade de acionamento na aplicação.
AVISO
Incumprimento dos torques de aperto prescritos.
Possíveis danos na unidade.
- Respeitar os torques de aperto prescritos. Caso contrário, pode ocorrer um aquecimento não permitido que por sua vez pode provocar defeitos na unidade.
- Um torque de aperto alto demais pode causar danos.