允许的拧紧扭矩
螺栓连接 | 拧紧扭矩,单位:Nm | ||||
|---|---|---|---|---|---|
MDP92A- | MDE90A- | MDC90A- | MDS90A- | ||
0250 | 0750 | 0120 | 0054 | ||
电源连接 | X1 | 1.7 ~ 1.8 | 无 | 无 | 无 |
直流侧连接 | X4 | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 |
蓄能器接口 | X4_B | 3 ~ 4 | – | 3 ~ 4 | – |
PE连接 | PE | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 |
PE箱体 | PE | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | 1.2 ~ 1.5 |
24V电源接口 | X5 | 1.2 ~ 1.5 | 1.2 ~ 1.5 | 1.2 ~ 1.5 | 1.2 ~ 1.5 |
用于TN/IT网络的接触螺栓 | EMC | 1 ~ 1.2 | 无 | 1 ~ 1.2 | 1 ~ 1.2 |
多功能接口 | X12 | 无 | 1.7 ~ 1.8 | 无 | 无 |
直流侧接口B侧 | X13 | 无 | 3 ~ 4 | 无 | 无 |
保护罩 |
| 0.6 ~ 0.8 | 0.6 ~ 0.8 | 0.6 ~ 0.8 | 0.6 ~ 0.8 |
为了将驱动装置装配到应用上,注意用于确定拧紧扭矩的VDI 2230-1指令中的说明。
注意
未遵守规定的拧紧扭矩。
可能损坏设备。
- 请遵守规定的拧紧扭矩。否则可能会导致温度超出允许范围,造成设备损坏。
- 过高的拧紧扭矩可能导致损坏。