Toelaatbare aanhaalmomenten
Schroefverbinding | Aanhaalmomenten in Nm | ||||
|---|---|---|---|---|---|
MDP92A- | MDE90A- | MDC90A- | MDS90A- | ||
0250 | 0750 | 0120 | 0054 | ||
Netaansluiting | X1 | 1.7 – 1.8 | - | - | - |
Tussenkringaansluiting | X4 | 3 – 4 | 3 – 4 | 3 – 4 | 3 – 4 |
Aansluiting van de opslag | X4_B | 3 – 4 | – | 3 – 4 | – |
PE-railsysteem | PE | 3 – 4 | 3 – 4 | 3 – 4 | 3 – 4 |
PE-behuizing | PE | 3 – 4 | 3 – 4 | 3 – 4 | 1.2 – 1.5 |
Aansluiting 24 V-voeding | X5 | 1.2 – 1.5 | 1.2 – 1.5 | 1.2 – 1.5 | 1.2 – 1.5 |
Contactschroef voor TN-/IT-netwerken | EMC | 1 – 1.2 | - | 1 – 1.2 | 1 – 1.2 |
Multifunctionele aansluiting | X12 | - | 1.7 – 1.8 | - | - |
Tussenkringaansluiting B-zijde | X13 | - | 3 – 4 | - | - |
Afdekkap |
| 0.6 – 0.8 | 0.6 – 0.8 | 0.6 – 0.8 | 0.6 – 0.8 |
Neem de informatie in richtlijn VDI 2230-1 in acht voor het bepalen van de aanhaalmomenten voor de montage van de aandrijfeenheid op de toepassing.
LET OP
Het niet naleven van de voorgeschreven aanhaalmomenten.
Mogelijke beschadiging van het apparaat.
- Houdt de voorgeschreven aanhaalmomenten aan. Anders kan ontoelaatbare opwarming optreden die defecten aan het apparaat veroorzaakt.
- Een te hoog aanhaalmoment kan tot beschadigingen leiden.