Zulässige Anziehdrehmomente
Schraubverbindung | Anziehdrehmomente in Nm | ||||
|---|---|---|---|---|---|
MDP92A- | MDE90A- | MDC90A- | MDS90A- | ||
0250 | 0750 | 0120 | 0054 | ||
Netzanschluss | X1 | 1.7 – 1.8 | - | - | - |
Zwischenkreisanschluss | X4 | 3 – 4 | 3 – 4 | 3 – 4 | 3 – 4 |
Speicheranschluss | X4_B | 3 – 4 | – | 3 – 4 | – |
PE-Verschienung | PE | 3 – 4 | 3 – 4 | 3 – 4 | 3 – 4 |
PE Gehäuse | PE | 3 – 4 | 3 – 4 | 3 – 4 | 1.2 – 1.5 |
Anschluss 24-V-Spannungsversorgung | X5 | 1.2 – 1.5 | 1.2 – 1.5 | 1.2 – 1.5 | 1.2 – 1.5 |
Kontaktschraube für TN-/IT-Netze | EMC | 1 – 1.2 | - | 1 – 1.2 | 1 – 1.2 |
Multifunktionsanschluss | X12 | - | 1.7 – 1.8 | - | - |
Zwischenkreisanschluss B-Seite | X13 | - | 3 – 4 | - | - |
Abdeckhaube |
| 0.6 – 0.8 | 0.6 – 0.8 | 0.6 – 0.8 | 0.6 – 0.8 |
Beachten Sie die Angaben der Richtlinie VDI 2230-1 zur Bestimmung der Anziehdrehmomente für die Montage der Antriebseinheit an die Applikation.
ACHTUNG
Nichteinhalten vorgeschriebener Anziehdrehmomente.
Mögliche Beschädigung des Geräts.
- Halten Sie die vorgeschriebenen Anziehdrehmomente ein. Andernfalls kann unzulässige Erwärmung auftreten, die zu Defekten am Gerät führt.
- Ein zu hohes Anziehdrehmoment kann zu Beschädigungen führen.