Vorgaben für die Kombination der Module in einem Verbund
In diesem Kapitel finden Sie Bedingungen für den Einsatz der Schaltnetzteil-Module und Kombinationsbeispiele. In den Beispielen wird die Anordnung der einzelnen Geräte im Geräteverbund gezeigt. Der Aufbau eines Geräteverbunds aus Versorgungsmodul und Achsmodulen wird in der Dokumentation "Applikationsumrichter MOVIDRIVE® modular" beschrieben.
Aufbau eines Geräteverbunds:
- Maximal 16 Geräte mit Modulbusanbindung können in einem Verbund kombiniert werden. Geräte mit Modulbusanbindung sind Versorgungs- und Achsmodule.
- Achsmodule MDA90A/MDD9.A müssen rechts vom Versorgungsmodul MDP92A, vom DC/DC-Wandlermodul oder vom Kondensatormodul MDC90A-0120-.. angebracht werden.
- Schaltnetzteil-Module mit AC- und DC-Versorgung MDS90A müssen links vom Versorgungsmodul MDP92A/MDP90A oder vom DC/DC-Wandlermodul MDE90A angebracht werden. Maximal 6 Schaltnetzteil-Module können in einem Verbund eingesetzt werden.
- Kondensatormodule MDC90A-0120-.. müssen rechts vom Versorgungsmodul MDP92A oder vom DC/DC-Wandlermodul MDE90A angebracht werden. Der Einsatz eines Kondensatormoduls MDC90A-0120-.. ist nur in Kombination mit einem Versorgungsmodul MDP92A oder einem DC/DC-Wandlermodul MDE90A möglich. Maximal 4 Kondensatormodule können in einem Verbund eingesetzt werden.
- Wird ein DC/DC-Wandlermodul MDE90A in Kombination mit einem Versorgungsmodul MDP92A/MDP90A eingesetzt, muss das MDE90A links vom Versorgungsmodul angebracht werden.
Weiterführende Informationen