Especificações para a combinação dos módulos em um sistema

As condições para o uso dos módulos de fonte chaveada e exemplos de combinação podem ser encontrados neste capítulo. Os exemplos mostram a disposição das unidades individuais no sistema de unidade. A estrutura de um sistema de unidade composta por um módulo de alimentação e módulos de eixo é descrita na documentação "Conversor de aplicação MOVIDRIVE® modular".

Estrutura de um sistema de unidade:

  • Um máximo de 16 unidades com conexão de modulbus podem ser combinadas em um sistema. Unidades com conexão de modulbus são módulos de alimentação e de eixo.
  • Os módulos de eixo MDA90A/MDD9.A devem ser fixados à direita do módulo de rede MDP92A, do módulo de conversor CC/CC ou do módulo capacitor MDC90A-0120.
  • Os módulos de fonte chaveada com alimentação CA e CC MDS90A devem ser conectados à esquerda do módulo de rede MDP92A/MDP90A ou do módulo conversor CC/CC MDE90A. Um máximo de 6 módulo de fonte chaveada podem ser usados ​​em um sistema.
  • Os módulos capacitores MDC90A-0120 devem ser fixados à direita do módulo de rede MDP92A ou do módulo de conversor CC/CC MDE90A. Um módulo capacitor MDC90A-0120-.. somente pode ser utilizado em combinação com um módulo de rede MDP92A ou um módulo de conversor CC/CC MDE90A. Um máximo de 4 módulos capacitores podem ser usados ​​em uma rede.
  • Se um módulo de conversor CC/CC MDE90A for usado em combinação com um módulo de rede MDP92A/MDP90A, o MDE90A deve ser conectado à esquerda do módulo de rede.