在一套系统中进行模块组合时的规定

在本章中介绍了使用开关电源模块的条件和组合示例。这些示例显示了各个设备在设备系统中的安排布置。由供电模块和轴模块组成的设备组的构造请参见《MOVIDRIVE® modular应用变频器》系列文档。

设备组的构造:

  • 在一套系统中,最多可以组合16台带有模块总线连接的设备。带有模块总线连接的设备是供电模块和轴模块。
  • 轴模块MDA90A/MDD9.A必须安装在供电模块MDP92A、DC/DC转换器模块或电容模块MDC90A-0120-..的右侧。
  • 带AC和DC供电的开关电源模块MDS90A必须安装在供电模块MDP92A/MDP90A或者DC/DC转换器模块MDE90A的左侧。在一套系统中最多可以使用6个开关电源模块。
  • 电容模块MDC90A-0120-..必须安装在供电模块MDP92A或DC/DC转换器模块MDE90A的右侧。电容模块MDC90A-0120-..必须配合一个供电模块MDP92A或者一个DC/DC转换器模块MDE90A才可以使用。在一套系统中最多可以使用4个电容模块。
  • 如果将DC/DC转换器模块MDE90A与供电模块MDP92A/MDP90A组合使用,则MDE90A必须安装在供电模块的左侧。