Coppie di serraggio ammesse
Collegamento a vite | Coppie di serraggio in Nm | ||||
|---|---|---|---|---|---|
MDP92A- | MDE90A- | MDC90A- | MDS90A- | ||
0250 | 0750 | 0120 | 0054 | ||
Collegamento di rete | X1 | 1.7 – 1.8 | - | - | - |
Collegamento del circuito intermedio | X4 | 3 – 4 | 3 – 4 | 3 – 4 | 3 – 4 |
Collegamento accumulatore | X4_B | 3 – 4 | – | 3 – 4 | – |
Barre conduttrici PE | PE | 3 – 4 | 3 – 4 | 3 – 4 | 3 – 4 |
Scatola PE | PE | 3 – 4 | 3 – 4 | 3 – 4 | 1.2 – 1.5 |
Collegamento alimentazione di tensione 24 V | X5 | 1.2 – 1.5 | 1.2 – 1.5 | 1.2 – 1.5 | 1.2 – 1.5 |
Vite da contatto per reti TN/IT | EMC | 1 – 1.2 | - | 1 – 1.2 | 1 – 1.2 |
Collegamento multifunzione | X12 | - | 1.7 – 1.8 | - | - |
Collegamento del circuito intermedio lato B | X13 | - | 3 – 4 | - | - |
Cuffia |
| 0.6 – 0.8 | 0.6 – 0.8 | 0.6 – 0.8 | 0.6 – 0.8 |
Osservare le indicazioni della direttiva VDI 2230-1 per la determinazione delle coppie di serraggio per il montaggio dell’unità di azionamento sull'applicazione.
IMPORTANTE
Mancato rispetto delle coppie di serraggio prescritte.
Possibile danneggiamento dell'unità.
- Osservare assolutamente le coppie di serraggio prescritte. In caso contrario, può verificarsi un surriscaldamento che danneggia l'unità.
- Una coppia di serraggio troppo elevata può causare danni.