Instalação conforme EMC

[1]

Placa de fixação galvanizada

[9]

Potência do resistor de frenagem

[2]

Filtro de rede

[10]

Cabo do motor

[3]

Módulo de rede MDP

[11]

Placa de blindagem de potência no módulo de eixo

[4]

Barramento de terra

[12]

Cabo do freio

[5]

Conexão HF do barramento de terra/placa de fixação

[13]

Braçadeira de aterramento

[6]

Cabo de alimentação de rede

[15]

Placa de blindagem da eletrônica

[7]

Placa de blindagem de potência no módulo de rede

[16]

Conexão HF

[8]

Resistência de frenagem

Os dados contidos neste capítulo devem ajudá-lo a otimizar o sistema em relação à compatibilidade eletromagnética ou a eliminar interferências EMC já existentes.

As informações contidas no capítulo não são regras, mas recomendações para melhorar a compatibilidade eletromagnética.

Outras informações sobre a instalação conforme EMC podem ser encontradas no volume Prática do acionamento "EMC no acionamento - Fundamentos teóricos - Instalação conforme EMC na prática".