Installazione conforme alle norme EMC

[1] | piastra di montaggio zincata | [9] | cavo della resistenza di frenatura |
[2] | filtro di rete | [10] | cavo motore |
[3] | modulo di alimentazione MDP | [11] | piastrina di schermatura della potenza sul modulo asse |
[4] | barra PE | [12] | cavo del freno |
[5] | collegamento HF barra PE/piastra di montaggio | [13] | graffa per presa di terra |
[6] | cavo di rete | [15] | morsetto di schermatura dell'elettronica |
[7] | piastrina di schermatura della potenza sul modulo di alimentazione | [16] | collegamento HF |
[8] | resistenza di frenatura |
Le indicazioni in questo capitolo consentono di ottimizzare l'impianto riguardo alla compatibilità elettromagnetica o di eliminare disturbi EMC già esistenti.
Le note del capitolo non sono prescrizioni ma suggerimenti per il miglioramento della compatibilità elettromagnetica.
Altre note riferite all'installazione conforme alle norme EMC sono riportate nel volume Tecnica degli azionamenti "EMC nella tecnica degli azionamenti - Basi teoriche - Installazione conforme alle norme EMC nella prassi".