Collegamento della resistenza di frenatura

Per il collegamento delle resistenze di frenatura va utilizzato un cavo di potenza schermato. Per i cavi schermati si deve collegare la calza dello schermo con contatto a grande superficie sull'intero perimetro. Per il morsetto di schermatura si devono usare le piastrine di schermatura previste sull'unità base.

La lunghezza massima consentita del cavo è di 100 m.