Aansluiting remweerstand

Voor de aansluiting van de remweerstanden moet een afgeschermde vermogenskabel worden gebruikt. Bij afgeschermde kabels moet de gevlochten afscherming over de gehele omvang met een groot oppervlak worden aangebracht. Voor het afschermingscontact moet in principe de daarvoor bedoelde afschermingsplaat op het basisapparaat worden gebruikt.

De maximaal toegestane kabellengte is 100 m.