Installatie overeenkomstig de EMC-norm

[1] | Verzinkte montageplaat | [9] | Remweerstandskabel |
[2] | Netfilter | [10] | Motorkabel |
[3] | Voedingsmodule MDP | [11] | Vermogensschermplaat op de asmodule |
[4] | PE-rail | [12] | Remkabel |
[5] | HF-verbinding PE-rail/montageplaat | [13] | Aardingsbeugel |
[6] | Stroomkabel | [15] | Afschermingsplaat voor de elektronica |
[7] | Vermogensschermplaat op de voedingsmodule | [16] | HF-verbinding |
[8] | Remweerstand |
De opgaven in dit hoofdstuk moeten helpen om de installatie ten aanzien van de elektromagnetische compatibiliteit te optimaliseren of reeds bestaande EMC-storingen te verhelpen.
De aanwijzingen in dit hoofdstuk zijn geen voorschriften, maar aanbevelingen voor het verbeteren van de elektromagnetische compatibiliteit.
In de map Praktijk in de aandrijftechniek "EMC in de aandrijftechniek – Theoretische principes – EMC-conforme installatie in de praktijk" staan meer aanwijzingen voor een EMC-compatibele installatie.