Aansluiting van de stuurstroomleiding
De aansluiting van de digitale ingangen kan met ongeschermde enkele aders worden uitgevoerd. Afgeschermde kabels verbeteren de EMC. Voor het afschermingscontact moet in principe de daarvoor bedoelde afschermingsplaat worden gebruikt.
Bij het aanleggen buiten de schakelkast moeten kabels in afgeschermde uitvoering worden gebruikt.