Meerdere condensatormodules MDC90A-.. uitrusten met temperatuurvoelers
De temperatuurvoeler kan via de MOVI-C® CONTROLLER van het applicatieprogramma worden bewaakt.
Hiervoor moet aanvullende hardware worden toegepast, bijv. I/O-module OAI45C. De voorweerstand uit het accessoirepakket is in dit geval niet nodig.
Als temperatuurweerstand is de temperatuurvoeler Pt1000 een niet-gepoold element vanwege de gebruikte isolatie, waardoor verschillende aansluitmogelijkheden via een geschikte I/O-module van de PLC mogelijk zijn.
Door het ontwerp van sensor en kabel kan de sensor zowel in 3- als in 2-draadstechniek worden aangesloten.
Bij een 2-draadsaansluiting moet een van de twee rode kabels aan het einde ervan worden geïsoleerd en op passende wijze in het aansluitcompartiment worden opgeborgen.