Dotazione di più moduli condensatore MDC90A-.. con sensori di temperatura
Il sensore di temperatura può essere controllato dal programma applicativo tramite il MOVI-C® CONTROLLER.
A questo scopo è necessario l'utilizzo di hardware supplementare, come ad es. il modulo I/O OAI45C. La resistenza di polarizzazione del pacchetto accessori non è necessaria in questo caso.
Il sensore di temperatura Pt1000 come resistenza di temperatura è un elemento non polarizzato a causa dell'isolamento utilizzato, che consente diverse possibilità di collegamento tramite un modulo I/O adeguato del controllore a logica programmabile.
L'esecuzione del sensore e del conduttore consentono il collegamento del sensore sia a 3 conduttori, sia a 2 conduttori.
Per un collegamento a 2 conduttori deve essere isolata l'estremità di uno dei due conduttori rossi sistemandolo in modo adeguato nello spazio di collegamento.