Dotazione di un singolo modulo condensatore MDC90A-.. con sensore di temperatura
Il sensore di temperatura di un singolo modulo condensatore può essere collegato direttamente all'unità MDP92A-.. o MDE90A-...
Il sensore del pacchetto accessori non è polarizzato. SEW‑EURODRIVE consiglia di collegare i collegamenti rossi alla resistenza di polarizzazione e al morsetto X33:3, nonché il collegamento bianco al morsetto X33:8. La resistenza di polarizzazione deve essere collegata al collegamento rosso del sensore, nonché al morsetto X33:2.

In alternativa è possibile il collegamento del sensore di temperatura al modulo I/O secondo il capitolo seguente.