Uitrusting van een enkele condensatormodule MDC90A-.. met de temperatuurvoeler
De temperatuurvoeler van een afzonderlijke condensatormodule kan direct op het apparaat MDP92A-.. of MDE90A-.. worden aangesloten.
De sensor uit het accessoirespakket is niet-gepoold. SEW-EURODRIVE adviseert om de rode aansluitingen op de voorweerstand en klem X33:3 en de witte aansluiting op klem X33:8 aan te sluiten. De voorweerstand moet met een rode aansluiting op de sensor en op klem X33:2 worden aangesloten.

De aansluiting van de temperatuurvoeler op een I/O-module aan de hand van het volgende hoofdstuk is ook mogelijk.