Equipamento de um único módulo capacitor MDC90A-.. com o sensor de temperatura

O sensor de temperatura de um módulo capacitor individual pode ser conectado diretamente à unidade MDP92A-.. ou MDE90A-...

O sensor do pacote de acessórios não é polarizado. A SEW‑EURODRIVE recomenda conectar as conexões vermelhas ao banco de resistências e o terminal de conexão X33:3 e a conexão branca ao terminal de conexão X33:8. O banco de resistências deve ser conectado a uma conexão vermelha no sensor e ao terminal de conexão X33:2.

Alternativamente, o sensor de temperatura pode ser conectado a um módulo E/S conforme descrito no capítulo a seguir.