Equipamento de vários módulos capacitores MDC90A-.. com sensores de temperatura
O programa de aplicação pode monitorar o sensor de temperatura através do MOVI-C® CONTROLLER.
Isso requer o uso de hardware adicional, como por ex. o módulo E/S OAI45C. O banco de resistências do pacote de acessórios não é necessário neste caso.
Como resistência de temperatura, o sensor de temperatura Pt1000 é um elemento apolar devido ao isolamento utilizado, que permite várias opções de conexão através de um módulo E/S adequado do controlador lógico programável.
A versão do sensor e o condutor permitem que o sensor seja conectado tanto na tecnologia de 3 condutores quanto na tecnologia de 2 condutores.
No caso de uma conexão em tecnologia de 2 condutores, um dos dois condutores vermelhos na extremidade do condutor deve ser isolado e devidamente ordenado na caixa de ligação.