Ausstattung von mehreren Kondensatormodulen MDC90A-.. mit Temperatursensoren

Der Temperatursensor kann über den MOVI-C® CONTROLLER vom Applikationsprogramm überwacht werden.

Hierzu ist der Einsatz weiterer Hardware wie z. B. dem I/O-Modul OAI45C erforderlich. Der Vorwiderstand aus dem Zubehörpack wird in diesem Fall nicht benötigt.

Der Temperatursensor Pt1000 ist als Temperaturwiderstand aufgrund der verwendeten Isolation ein ungepoltes Element, der verschiedene Anschlussmöglichkeiten über ein geeignetes I/O-Modul der speicherprogrammierbaren Steuerung erlaubt.

Die Ausführung des Sensors und der Leitung ermöglichen den Anschluss des Sensors sowohl in 3-Leitertechnik wie auch in 2-Leitertechnik.

Bei einem Anschluss in 2-Leitertechnik muss eine der beiden roten Leitungen am Leitungsende isoliert und in geeigneter Weise im Anschlussraum verstaut werden.