HF-potentiaalvereffening binnen de installatie

Zorg ervoor dat er een geschikte potentiaalvereffening tussen de installatie, schakelkast, machineconstructie, kabelkanalen en aandrijvingen wordt aangebracht.

Afzonderlijke stukken HF-deugdelijk met elkaar verbinden.

Uit het oogpunt van de elektrische veiligheid vormt de PE-rail het centraal punt. Uiteraard is de PE-aansluiting noch de HF-aarding geen vervanging voor de afscherming.

Uit het zicht van de EMC heeft het voordelen om de montageplaat als centraal punt c.q. HF-potentiaalvereffening te gebruiken.

Voor een geschikte HF-potentiaalvereffening moeten onderstaande maatregelen worden uitgevoerd:

  • De PE-rail HF-deugdelijk met de montageplaat verbinden.
  • De metalen kabelkanalen HF-deugdelijk met de schakelkast verbinden.
  • De kabelkanalen met behulp van een hoogfrequentiedraad met de montageplaat in de schakelkast verbinden.
  • De onderdelen van de kabelkanalen HF-deugdelijk met elkaar verbinden.
  • De metalen kabelkanalen HF-deugdelijk met de motorreductor verbinden.