Collegamento equipotenziale HF nell'impianto

È necessario provvedere a un collegamento equipotenziale adeguato fra impianto, quadro di comando, costruzione delle macchine, canaline per cavi e azionamenti.

Collegare le singole sezioni le une alle altre in modo adatto alle alte frequenze.

Dal punto di vista della sicurezza elettrica la barra PE rappresenta il centro stella. Tuttavia il collegamento PE non sostituisce né la messa a terra HF, né la schermatura.

Dal punto di vista dell'EMC è conveniente utilizzare la piastra di montaggio come centro stella del collegamento equipotenziale HF.

Per un collegamento equipotenziale HF adeguato si devono eseguire le misure seguenti:

  • Collegare la barra PE con la piastra di montaggio in modo adatto alle alte frequenze.
  • Collegare le canaline per cavi in lamiera con il quadro di comando in modo adatto alle alte frequenze.
  • Collegare le canaline per cavi con l'ausilio di un cavetto per alta frequenza con la piastra di montaggio nel quadro di comando.
  • Collegare le parti delle canaline per cavi in lamiera le une alle altre in modo adatto alle alte frequenze.
  • Collegare le canaline per cavi in lamiera con il motoriduttore in modo adatto alle alte frequenze.