符合EMC准则的安装

[1] | 镀锌的安装板 | [9] | 制动电阻导线 |
[2] | 进线滤波器 | [10] | 电机导线 |
[3] | 供电模块MDP | [11] | 轴模块上的导线屏蔽板 |
[4] | PE条轨 | [12] | 制动电缆 |
[5] | PE条轨/安装板的高频连接 | [13] | 接地卡环 |
[6] | 电源线 | [15] | 电子屏蔽板 |
[7] | 供电模块上的导线屏蔽板 | [16] | 高频连接 |
[8] | 制动电阻 |
本章中的说明可帮助您优化设备的电磁兼容性或者消除现有的EMC干扰。
本章中的说明并非硬性规定,只是用于改善电磁兼容性的建议。
有关“符合EMC准则的安装”的其他提示请参见实用驱动技术手册中的“驱动技术中的EMC - 理论基础 - 实践中符合EMC准则的安装”一章。
更多的信息