Estrutura da unidade Módulo de fonte chaveada com alimentação CA e CC MDS90A-0054-5E3-X-000

A: Vista de cima

B: Vista frontal

C: Vista de baixo

[1]

X9: Sinal IN/OUT

[4]

Placa de blindagem

[13]

Parafuso de contato Rede TN/TT

[2]

X19: Controle do contator CA

[5]

LEDs de status

[14]

X1: Conexão à rede de alimentação

[3]

X5_A: Saída da tensão de alimentação 24 VCC

[15]

Conexão ao terra de proteção PE da carcaça

 

 

[6]

Chave seletora Tensão de saída

 

 

[7]

Chave seletora Atraso de ativação

 

 

[8]

Chave seletora Tensão de partida

 

 

[9]

X5: Conexão com tensão de alimentação de 24 V

 

 

[10]

Conexão PE

 

 

[11]

X4: Conexão do circuito intermediário

 

 

[12]

Placa de blindagem