Struttura dell'unità del modulo alimentatore con alimentazione AC e DC MDS90A-0054-5E3-X-000

A: vista dall'alto

B: vista frontale

C: vista dal basso

[1]

X9: segnale IN/OUT

[4]

piastrina di schermatura

[13]

vite da contatto rete TN/TT

[2]

X19: controllo contattore AC

[5]

LED di stato

[14]

X1: collegamento di rete

[3]

X5_A: output tensione di alimentazione 24 V DC

[15]

collegamento PE carcassa

 

 

[6]

selettore tensione di output

 

 

[7]

selettore ritardo di accensione

 

 

[8]

selettore tensione di avviamento

 

 

[9]

X5: barre conduttrici tensione di alimentazione 24 V

 

 

[10]

barre conduttrici PE

 

 

[11]

X4: collegamento del circuito intermedio

 

 

[12]

piastrina di schermatura